VLC-RTM-P - Licence
VLC-RTM-P
-
Licence
5603720
Fonctionnement VLC avec clé pour interface parallèle
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Logiciel de programmation
Propriétés du système
Domaine d'application du logiciel
Logiciel d'ingénierie pour commandes VLC
Fonctionnalité
Fonctionnalité de base
Programmation avec éditeurs de graphes séquentiels
Programmation de plans de contact, à base CEI 61131-3, optimisé pour graphes séquentiels
Opérations booléennes et Bit
Fonctions mathématiques
Fonctions de séquences de caractères
Sockets Berkeley via TCP/IP en temps réel
Moteur intégré
Communication via serveur OPC, serveur DDE et Ethernet Peer-to-Peer
Support multiple des drivers E/S
Fonctions et options IHM
Configuration requise
Dispositifs de commande
Clavier, souris
Système d'exploitation
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
Processeur
min. Pentium 4/Celeron 1 GHz
Disque dur
min. 100 Mo (pour installation complète)
Mémoire principale
500 Mo
Interfaces
Interface parallèle ou port USB pour la clé de licence
Langues prises en charge
anglais
Lecteur optique
CD-ROM
Résolution d'écran
800 x 600 (1024 x 768)
Données commerciales
Référence
5603720
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
DRACBC
Product key
DRACBC
GTIN
4017918992330
Poids par pièce (emballage compris)
453 g
Poids par pièce (hors emballage)
453 g
Numéro du tarif douanier
85234910
Pays d'origine
US
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600