PC WORX PRO UPD - Logiciel de programmation
2985372

MàJ logicielle pour solutions d'automatisation basées PC, MàJ des versions pour PC WORX PRO LIC (p. ex. de 5.xx à 6.xx ou de 3.xx à 6.xx). Pour toute MàJ de la version 3.xx à la version 5.xx, contactez votre représentant. Clé de licence propre à la version

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Un environnement de programmation pour toutes les commandes Phoenix Contact
Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
Configuration de bus de terrain et réseau intégrée
Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
Diagnostic et surveillance intégrés
Prise en charge continue de la fonction glisser-déplacer
Maniement convivial de l'appareil grâce aux modules PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS intégrés ainsi qu'à la configuration et à l'adresse Modbus-TCP
Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
Interface ouvertes pour EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Environnement de simulation intégré