PC WORX BASIC-PRO LIC
-
Logiciel de programmation
2985259
Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX PRO, avec les 5 langues CEI, compilateur MSFC, max. 128 ko de données d'entrée et de sortie, clé de licence propre à la version. Montée de version d'une licence de base vers une licence complète
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Un environnement de programmation pour toutes les commandes Phoenix Contact
Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
Configuration de bus de terrain et réseau intégrée
Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
Diagnostic et surveillance intégrés
Prise en charge continue de la fonction glisser-déplacer
Maniement convivial de l'appareil grâce aux modules PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS intégrés ainsi qu'à la configuration et à l'adresse Modbus-TCP
Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
Interface ouvertes pour EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Environnement de simulation intégré