PSM-ODL-RS485W2-B
-
Liaisons infrarouges
2761729
Module de transmission IR, convertit les signaux de données de l'interface RS 485 en lumière infrarouge (880 nm), module de type B
Informations détaillées concernant le produit
| Isolation galvanique | RS-485//alimentation |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6,72 W |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 500 V AC |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant absorbé typique | 280 mA (à la tension nominale 24 V DC ) |
| Commutation | |
| Sortie alarme | à commutation plus (VCC-2V) |
| Sortie défaut | à commutation plus (VCC-2V) |
| Eléments de commande | Clavier à membrane pour mode normal, orientation et essai |
| Eléments d'affichage | Bargraphe à 20 positions pour la puissance de réception, LED d'état, d'alarme et de défaut |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Presse-étoupe Pg11 |
| Resynchronisation des bits | par suréchantillonnage |
| Distorsion des bits | < 10 % (Système global à la vitesse de transmission maximale) |
| Retard des bits | < 3 µs (Système global) |
| < 1 Bit (RS-485/IR) | |
| Signal | PROFIBUS |
| Modbus | |
| Suconet K | |
| S-BUS | |
| Données: optique ODL | |
| Plage de longueur de transmission | 0,4 m ... 200 m |
| Support de transmission | Lumière infrarouge, 880 nm |
| Optique | Surface optique verre derrière filtre de la lumière du jour |
| Angle de rayonnement | ± 1,5 ° (vers l'axe optique) |
| Réserve du système | 35 % |
| Format de données/détrompage | Modulation par déplacement de fréquence FSK, 7/13 MHz, hub 1 MHz |
| Données: Interface RS-485 à 2 fils | |
| Débit série | 9,6/ 19,2/ 38,4/ 93,75/ 187,5/ 375/ 500/ 1500 kbits/s |
| Résistance terminale | 220 Ω insérable, 390 Ω pull up/down |
| Section de conducteur souple max. | 1 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 1 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
| Format de données/détrompage | UART (11/10 bit commutable, NRZ) |
| Inversion du sens de transmission des données | Auto-contrôlée |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 115 mm |
| Hauteur | 235 mm |
| Profondeur | 232 mm |
| Matériau (Boîtier) | Aluminium moulé sous pression |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C sur demande) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 89/336/CEE |
| Immunité | EN 50 082-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 50081-2 |
| Isolation galvanique | RS-485//alimentation |
| Référence | 2761729 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC681 |
| GTIN | 4017918126834 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,77 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,223 kg |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem