EBL 2- 5 OG - Pont d'insertion
EBL 2- 5 OG
-
Pont d'insertion
0710853
Peigne de liaison, 2 pôles, entièrement isolé
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont d'insertion
Nombre de pôles
2
Pas
5,2 mm
Dimensions
Pas
5,2 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
orange (RAL 2003)
Matériau
Cuivre
Matériau isolant
PA
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
0710853
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z2X
Product key
BE1Z2X
GTIN
4017918479312
Poids par pièce (emballage compris)
0,712 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,71 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400