Ce qu’il faut savoir
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
EB 3-35 - Pont d'insertion
EB 3-35
-
Pont d'insertion
0208145
Peigne de liaison, 3 pôles, entièrement isolé
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont d'insertion
Nombre de pôles
3
Pas
35 mm
Dimensions
Pas
35 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
Cuivre
Matériau isolant
PA
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
0208145
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z2X
Product key
BE1Z2X
GTIN
4017918098452
Poids par pièce (emballage compris)
88,87 g
Poids par pièce (hors emballage)
88,87 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
PL
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400