Éclairage industriel et technique des signaux
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
La transition énergétique de votre entreprise
Réalisations
Intégration sectorielle
ELECTROMOBILITE
Aperçu
Infrastructure de charge
Véhicules électriques
ENERGIE
Energie solaire
Energie éolienne
Integrated Energy Management
MINT gestion de l'énergie avec de l'intelligence artificielle
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
Phoenix Contact Belgique
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
Contrats de service de marquage
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
EB 2-26/BT - Pont d'insertion
EB 2-26/BT
-
Pont d'insertion
3281225
Pont d'insertion, nombre de pôles: 2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont d'insertion
Nombre de pôles
2
Indications sur les matériaux
Coloris
gris
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
3281225
Conditionnement
5 Unité(s)
Commande minimum
5 Unité(s)
Clé de vente
BE55ZX
Product key
BE55ZX
GTIN
4055626407029
Poids par pièce (emballage compris)
38,43 g
Poids par pièce (hors emballage)
38 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
CN
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)