Ce qu’il faut savoir
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
EB 2-20 - Pont d'insertion
EB 2-20
-
Pont d'insertion
0206150
Peigne de liaison, 2 pôles, entièrement isolé
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont d'insertion
Nombre de pôles
2
Pas
20 mm
Dimensions
Pas
20 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
Cuivre
Matériau isolant
PVC
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
0206150
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z2X
Product key
BE1Z2X
GTIN
4017918098315
Poids par pièce (emballage compris)
9,058 g
Poids par pièce (hors emballage)
9,01 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400