Outil à dénuder
WIREFOX SAC/SB - Lame de rechange pour outil à dénuder
WIREFOX SAC/SB
-
Lame de rechange pour outil à dénuder
1200282
Lame de rechange
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Lame
Dimensions
Largeur
5,5 mm
Longueur
12 mm
Données commerciales
Référence
1200282
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BH312Y
Product key
BH312Y
GTIN
4055626366593
Poids par pièce (emballage compris)
8,6 g
Poids par pièce (hors emballage)
5,2 g
Numéro du tarif douanier
82089000
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
5,481 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Pinces à dénuder
Aide produit