Outil à dénuder
WIREFOX-D 11/SB - Lame de rechange
WIREFOX-D 11/SB
-
Lame de rechange
1212312
Couteau de rechange pour WIREFOX-D 11
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Lame
Dimensions
Largeur
10 mm
Longueur
31 mm
Indications sur les matériaux
Coloris
noir
Données commerciales
Référence
1212312
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BH312Y
Product key
BH312Y
GTIN
4046356455510
Poids par pièce (emballage compris)
7,8 g
Poids par pièce (hors emballage)
7,8 g
Numéro du tarif douanier
82032000
Pays d'origine
SE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Non applicable
(pas déquipement électrique et électronique)
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
Fréquemment recherché
Pinces à dénuder
Aide produit