EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL - Prise côté infrastructure
1025434

CHARX connect, Type 2, 32 A , 480 V AC, Fils uniques connectés d'un seul côté, longueur: 1,5 m, actionneur de verrouillage: 24 V, 4 pôles, Montage sur la paroi arrière, avec capot de protection carré, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), Logo PHOENIX CONTACT, CEI 62196-2

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Déverrouillage manuel d'urgence de l'actionneur de verrouillage
Verrouillage intégré pendant la charge