WP-FS HF IP68 M20 - Joint plat
3241176

Joint plat, matériau: Centellen, indice de protection: IP68, coloris: vert, diamètre intérieur: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les bagues d'étanchéité plates en Centellen servent à garantir l'étanchéité des raccordements vissés pour tube de protection sur des surfaces irrégulières
Indice de protection IP68
Résistance à l'huile et aux UV, étanchéité à la poussière et à l'eau, exempt d'halogène, haute résistance mécanique