HC-B 10-PR-DI - Joint profilé
HC-B 10-PR-DI
-
Joint profilé
1663035
Joint d'étanchéité profilé pour châssis de type B10
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Joint
Type
B10
Indications sur les matériaux
Matériau
NBR
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 125 °C
Montage
Instructions de montage
Le joint profilé doit être collé avec le boîtier (par ex. avec de la Loctite 4204), ne concerne pas les boîtiers ADVANCE ni les boîtiers HC-...EMV.
Données commerciales
Référence
1663035
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
AF7AAZ
Product key
AF7AAZ
GTIN
4017918155605
Poids par pièce (emballage compris)
4,61 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,6 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE
Classifications
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131608