DUPLICONNEC, joint plat pour embase, composé d'un NBR conducteur
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Joint
Type
DC-B6
Hauteur
1,5 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage
70 mm
Distance verticale entre les trous de perçage
70 mm
Diamètre de perçage
3,7 mm
Coloris
noir
Matériau du joint
NBR
Référence
1602339
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
AF7BAD
Product key
AF7BAD
GTIN
4046356028035
Poids par pièce (emballage compris)
4,86 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,86 g
Numéro du tarif douanier
40169300
Pays d'origine
SI
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401601
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %