Systèmes de passe-câbles et presse-étoupes
CES-B16-WRG-BK - Joint plat
CES-B16-WRG-BK
-
Joint plat
0801726
Joint plat en NBR, taille B16
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Joint
Type
B16
Dimensions
Dessin coté
Largeur
57,5 mm
Hauteur
2,5 mm
Longueur
120 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage
103 mm
Distance verticale entre les trous de perçage
32 mm
Diamètre de perçage
4,5 mm
Indications sur les matériaux
Matériau du joint
NBR
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 80 °C (statique)
Montage
Instructions de montage
Pour indice de protection IP54. Pour le montage entre le cadre d'étanchéité et la paroi de montage.
Données commerciales
Référence
0801726
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
AF7CZX
Product key
AF7CZX
GTIN
4046356675253
Poids par pièce (emballage compris)
11,33 g
Poids par pièce (hors emballage)
2,91 g
Numéro du tarif douanier
40169300
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
23071501
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Homologations
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00003VJ
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,463 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Fréquemment recherché
Joints pour câbles
Vis de fermeture
Bouchon obturateur
Presse-étoupes
Aide produit