SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX
-
Jeu d'échantillon
1239309
Jeu d'échantillon, Universel, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, T-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
| Application | Puissance |
| Type de capteur | Universel |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | T |
| Type de filetage | M12 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de dimensionnement selon CEI 61076-2-101 | 630 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ |
| Tension nominale UN | 60 V |
| Intensité nominale IN | 12 A |
| Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
| Type de signal/catégorie | Universel |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | Connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | T |
| Type de signal/catégorie | Universel |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | > 100 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| -40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Référence | 1239309 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQAGC |
| Product key | ABQAGC |
| GTIN | 4063151421427 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,38 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,253 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - Presse-étoupe de boîtier 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - Presse-étoupe de boîtier 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - Presse-étoupe de boîtier 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - Presse-étoupe de boîtier 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Presse-étoupe de boîtier 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - Presse-étoupe de boîtier 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - Presse-étoupe de boîtier 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Presse-étoupe de boîtier 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027679
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem