2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOE - Jeu de connecteurs
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOE
-
Jeu de connecteurs
1009168
Jeu de connecteurs, gamme d'articles: SET
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Jeu de connecteurs
Gamme de produits
SET
Nombre de pôles
1
Pas
0 mm
Dimensions
Pas
-
Données commerciales
Référence
1009168
Conditionnement
25 Unité(s)
Commande minimum
25 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AAHGAD
Product key
AAHGAD
GTIN
4055626481364
Poids par pièce (emballage compris)
45,064 g
Poids par pièce (hors emballage)
2,22 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400