LUMGATE MCU
-
Appareil de commande de l'éclairage
1357190
Découplage de la carte principale du Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
Découplage de la carte principale du Lumgate 277 2DI/DOR/1AO.
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Passerelles/proxies |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Données de programmation | |
| Code ID (déc) | 51 |
| Espace d'adressage d'entrées | 16 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 16 Bit |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Technologie de raccordement | Contacts de soudage à la vague |
| Tension d'alimentation | max. 5 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 4,5 V DC ... 5,5 V DC -10 % ... +10 % |
| Courant absorbé | max. 130 mA |
| Consommation de puissance | 0,65 W |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 2 (Open Collector) |
| Type de raccordement | Contacts de soudage à la vague |
| Analogique: | |
| Dénomination sortie | Sortie analogique |
| Nombre de sorties | 1 |
| Résolution convertisseur D/A | 8 Bit |
| Signal de sortie courant | 2 mA |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Tension de sortie | 5 V DC |
| Courant de sortie | 100 mA |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud |
| Largeur | 64,5 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
| Indice de protection | IP00 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 90 % (selon DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (jusqu'à 45 °C selon EN 60068-2-78:2013) | |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 90 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Type de montage | Montage vissé |
| Référence | 1357190 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | DREDIA |
| Product key | DREDIA |
| GTIN | 4063151684570 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 38,23 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 500 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
| ETIM 9.0 | EC000533 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c13ad9d5-d90e-4cd5-9049-84870d7b7133 |