L'appareil intelligent de commande d'éclairage Lumgate est utilisé pour coupler un système de gestion de l'éclairage avec des éclairages de tunnel. La commande, la modulation et la surveillance des lampes s'effectuent via DALI, une interface analogique et un relais de charge. Convient pour le montage dans des boîtiers de commande ou directement dans la lampe.
LUMGATE 277 2DOR/1AO DALI
-
Appareil de commande de l'éclairage
1274016
Appareil de commande de pilotes de LED, tension d'entrée 110 V ... 277 V, 2 sorties de relais, courant de charge 8 A, jusqu'à 8 pilotes de LED actionnables, interface analogique 10 V, interface DALI, mesure des courants de charge
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Produits compatibles
Avantages
Intégration facile dans les appareils d'éclairage existants
Comportement Failsafe en cas de communication défaillante (valeurs de remplacement à définir librement)
Possibilité de raccorder jusqu'à 8 ballasts DALI conformément à la norme CEI 62386
2 sorties de relais avec fonction de démarrage progressif pour réduire le courant d'appel des pilotes de LED