L'appareil intelligent de commande d'éclairage Lumgate est utilisé pour coupler un système de gestion de l'éclairage avec des éclairages de tunnel. La commande, la modulation et la surveillance des lampes s'effectuent via une interface analogique et un relais de charge. Convient pour le montage dans des boîtiers de commande ou directement dans la lampe.
LUMGATE 277 2DI/2DOR/1AO
-
Appareil de commande de l'éclairage
2400328
Appareil de commande de pilotes de LED, tension d'entrée 110 V ... 277 V, 2 sorties de relais, courant de charge 8 A, jusqu'à 8 pilotes de LED actionnables, interface analogique 10 V, mesure des courants de charge
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Passerelles/proxies |
| Gamme de produits | Stand-alone |
| Type | Stand-alone |
| Diagnostic messages | Erreur de bus dans INTERBUS |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Données de programmation | |
| Code ID (déc) | 51 |
| Espace d'adressage d'entrées | 16 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 16 Bit |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 2216 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à ressort |
| Tension d'alimentation | max. 250 V AC (Class II / EN 61347) |
| Plage de tension d'alimentation | 110 V AC ... 277 V AC -13 % ... +6 % (Après consultation du fabricant, classe I / UL 508) |
| Courant absorbé | max. 8 A (en cas de consommateurs activés) |
| Consommation de puissance | 2 W (marche à vide) |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Nombre d'entrées | 2 (Open Collector) |
| Type de raccordement | Embase pour connecteurs PTSM |
| Mesure: Courant | |
| Intensité nominale IN | max. 8000 mA (interne) |
| Analogique: | |
| Dénomination sortie | Sortie analogique |
| Type de raccordement | Embase pour connecteurs PTSM |
| Nombre de sorties | 1 |
| Résolution convertisseur D/A | 8 Bit |
| Signal de sortie courant | -20 mA (Récepteur de courant) |
| Longueur de câble autorisée | max. 0,5 m |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Nombre de sorties | 2 (AC General Use) |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Tension de sortie | 250 V AC (Protection TRIAC du contact NF, commutation exempte de charge) |
| Courant de sortie | max. 8 A (maxi 5 A par relais) |
| Tension de sortie nominale | max. 277 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Puissance de commutation | max. 2216 W |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Remarque concernant la connectique | Utiliser des câbles en cuivre homologués pour jusqu'à 80 °C. |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 26 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Entrée/sortie | |
| Type de raccordement | Connecteur PTSM |
| Remarque concernant la connectique | Utiliser des câbles en cuivre homologués pour jusqu'à 80 °C. |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 20 |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Bus interstation | |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Erreur de bus dans INTERBUS |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 110,9 mm |
| Hauteur | 57,9 mm |
| Profondeur | 39 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Matériau | ABS |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
| Indice de protection | IP20 (protégé contre les contacts accidentels avec les doigts (selon déclaration du fabricant)) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 90 % (selon DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (jusqu'à 45 °C selon EN 60068-2-78:2013) | |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 90 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g, 150 Hz |
| Type de montage | Montage sur une surface (Montage en coffret de commande) |
| Référence | 2400328 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DREDIA |
| Product key | DREDIA |
| GTIN | 4055626043586 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 196,9 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 186,9 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000533 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b37ad01a-4b5e-47eb-9068-2077a5038fa9 |
Produits compatibles
-
IBS EINBC METER - Câble hybride 2752107
-
SZS 0,4X2,0 - Tournevis 1205202
-
IBS INBC METER - Câble installation pour bus interstation 2723136
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 - Connecteur pour C.I. 1778861
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Connecteur pour C.I. 1704858
-
PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - Connecteur pour C.I. 1778874
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Connecteur pour C.I. 1709446
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Connecteur pour C.I. 1709462
-
PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - Connecteur pour C.I. 1709447
Avantages
Boîtier compact
Alimentation en tension alternative
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem