Le module d'extension DALI complète la gamme de produits Catan par une commande d'éclairage performante pour 4 lignes DALI indépendantes. Il est compatible avec le standard DALI-2, y compris fonction multi-maîtres permettant l'intégration de capteurs DALI. Une alimentation en tension de bus est intégrée. La certification DiiA garantit la compatibilité avec tous les produits DALI certifiés. Il offre en outre 8 sorties TOR qui peuvent aussi servir à la fonction d'entrée TOR ou de compteur. L'appareil est Cradle to Cradle Certified® au niveau Bronze.
CATAN DALI MM4 DOI8
-
Interface de données
1371363
Module d'extension destiné aux contrôleurs Catan.
Utilisation actuelle uniquement en combinaison avec CATAN C1 EN et Emalytics/Niagara, l'utilisation via l'application Symcon est en préparation.
4 lignes DALI, DALI-2, multi-maître, bloc d'alimentation DALI intégré, 8 DOI. Commande prioritaire locale via CATAN CONTROL PANEL. Connexion au contrôleur Catan via Single Pair Ethernet.
Informations détaillées concernant le produit
| Dimensions sans écran en place | |
| Largeur | 89,7 mm |
| Hauteur | 60,7 mm |
| Longueur | 107,6 mm |
| Graduation | 6 HP (Boîtier électronique sur rail DIN conforme à la norme DIN 43871) |
| Dimensions avec écran en place | |
| Largeur | 89,7 mm |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 107,6 mm |
| Remarque relative à l'application | Actuellement, le module DALI est utilisable uniquement combiné avec CATAN C1 EN et Emalytics/Niagara ; l'utilisation par l'application Symcon est en préparation. |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN (selon DIN EN 60715) |
| Position de montage | horizontal |
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau | Polycarbonate (Boîtiers) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| DALI-2 | |
| Nombre d'interfaces | 4 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Bus de terrain: DALI | |
| Dénomination | DALI |
| Nombre de voies | 4 |
| Tension d'alimentation | typ. 16 V DC (Tension du bus) |
| Courant de sortie | 220 mA (garanti) |
| 250 mA (maximum) | |
| Capacité de charge | max. 180 mA (par canal) |
| Taux de transmission | 1200 bit/s |
| Dénomination de la protection | Bus protégé jusqu'à max. 250 V AC |
| Bus d'extension (bus Link) | |
| Nombre d'interfaces | 2 (pour modules d'extension) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, blindé |
| Vitesse de transmission | 10 Mbit/s |
| Distance de transmission | max. 350 m (entre deux appareils) |
| Raccord pour le panneau de contrôle Catan | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | USB 2.0 Full speed, connecteur femelle type C |
| Vitesse de transmission | max. 12 Mbit/s |
| Numérique: Entrée TOR (DOI) | |
| Dénomination entrée | Fonction « Entrée TOR » |
| Remarque Entrée | Connectez le contact à la masse. |
| Recommandation : si vous utilisez des contacts sensibles du type contacts à lame souple, installez une résistance en série d'au moins 100 Ω. | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Courant d'entrée (Contact) | 1 mA |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 0 ») | > 27 kΩ |
| Plage de résistance d'entrée (Signal « 1 ») | < 1 kΩ |
| Compteur: Entrée TOR (DOI) | |
| Dénomination entrée | Entrées de comptage |
| Fréquence d'entrée | max. 100 Hz |
| Résolution | 1 impulsion |
| Numérique: Sortie TOR (DOI) | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR avec fonction « Entrée TOR » (DOI) |
| Remarque Sortie | Pour obtenir un niveau de tension correct sur la sortie avec un signal logique « 0 », utilisez une résistance de charge < 3 kΩ. |
| Chaque sortie TOR peut être paramétrée pour la « fonction « entrée TOR » ». | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Nombre de sorties | 8 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Protection contre les surcharges | |
| Protection contre les erreurs de connexion DC (max. 30 V) | |
| Courant de sortie | max. 500 mA |
| Tenir compte du déclassement ! Somme des courants de sortie jusqu'à 45 °C : 4 A, déclassement jusqu'à 50 °C : réduction de 0,2 A par degré kelvin | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 1,4 mA |
| Charge nominale ohmique | 12 W (48 Ω) |
| Comportement en cas de surcharge | Redémarrage automatique |
| Comportement en cas de coupure de tension | La sortie suit l'alimentation en tension sans temporisation |
| Longueur de câble autorisée | max. 30 m (pour respecter les exigences de la norme CE et garantir la conformité avec la directive CEM) |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Catan |
| Lieu d'implantation | Utilisation en intérieur |
| Position de montage | horizontal |
| D'autres positions de montage sont possibles, mais elles peuvent entraîner une diminution des performances thermiques. | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Compatible multi-maître | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentation: | |
| Dénomination | Alimentation |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Courant absorbé | max. 5,1 A |
| Consultez à ce sujet le chapitre « Données complémentaires » de la fiche technique. | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Bus d'extension / logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: DALI 1 / DALI 2 / DALI 3 / DALI 4 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: DALI / logique | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: DALI/Terre fonctionnelle | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: DALI / bus d'extension | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Raccordements 1 ... 19 (DALI) |
| Raccordements 1 ... 19 (DALI) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Raccordement Push-in) | |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Section nominale | 4 mm² |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Raccordements 31 ... 62 (alimentation en tension, bus de liaison, sorties TOR) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement Push-in) | |
| Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 50 °C (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 4500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 1371363 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRHAFA |
| Product key | DRHAFA |
| GTIN | 4063151727895 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 236 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 214 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (n° CAS: Non applicable) |
| Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) | |
Produits compatibles
Avantages
Gain de place et réduction des coûts grâce à une configuration d'E/S très flexible
Intégration d'un grand nombre d'appareils DALI (au max. 256 ballasts et 252 capteurs)
Mise en service et maintenance grâce à un écran enfichable pour une commande locale
Un bus d'extension performant permet également une installation répartie
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem