Blocs de jonction C.I.
GRZ/E 2,5 - Intercalaire modulaire
GRZ/E 2,5
-
Intercalaire modulaire
1709054
Intercalaire modulaire, 2,5 mm de largeur
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Intercalaire
Gamme de produits
DECKEL + RZ + DP
Nombre de pôles
1
Indications sur les matériaux
Couleur (Boîtiers)
vert (RAL 6021)
Surface des contacts
étain Sn
Dimensions
Largeur
2,5 mm
Hauteur
18,5 mm
Longueur
19 mm
Données commerciales
Référence
1709054
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
AARZCA
Product key
AARZCA
GTIN
4017918023591
Poids par pièce (emballage compris)
0,56 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,532 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Accessoires
KDS 2,5
-
Bloc de jonction C.I.
1705016
GKDS/E
-
Bloc de jonction C.I.
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
Bloc de jonction C.I.
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
Bloc de jonction C.I.
1709119
GKDS/E BU
-
Bloc de jonction C.I.
1709096
GKDS/E A0 BK
-
Bloc de jonction C.I.
1706015
Aide produit