Blocs de jonction C.I.
GRZ 2,5 - Intercalaire modulaire
GRZ 2,5
-
Intercalaire modulaire
1706057
Intercalaire modulaire, 2,5 mm de largeur
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Intercalaire
Gamme de produits
DECKEL + RZ + DP
Nombre de pôles
1
Pas
0 mm
Indications sur les matériaux
Couleur (Boîtiers)
vert (RAL 6021)
Surface des contacts
étain Sn
Dimensions
Pas
-
Données commerciales
Référence
1706057
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AARZCA
Product key
AARZCA
GTIN
4017918023331
Poids par pièce (emballage compris)
0,517 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,485 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Accessoires
GKDS
-
Bloc de jonction C.I.
1706028
Aide produit