FL SWITCH EP7232-LV - Industrial Ethernet Switch
1688991

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Managed Switch EP7000 série, 32 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 85 °C, Plage de tension d'alimentation: 10 V DC ... 36 V DC

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Fonctions couche 2 et couche Lite 3
Switch monté en rack, 32 ports
Prise en charge du timing de précision IEEE 1588 v2