Conçu selon la norme CEI 61850-3 (conditions ambiantes)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Switch manageable de la série EP6000, combinaison configurable de ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbits/s et de ports SFP pour 100/1000 Mbits/s, options de modules pour des fonctionnalités supplémentaires, température de service de -40 °C à +85 °C, alimentation redondante 100 - 240 V AC/DC, courant redondant 48 V DC, 48 V DC, courant redondant 24 V DC ou 24 V DC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 82,7 mm |
| Hauteur | 188,39 mm |
| Profondeur | 197,12 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Couleur (Boîtiers) | aluminium blanc (RAL 9006) |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | Dépend de la configuration |
| Ethernet (SFP) | |
| Type de raccordement | SFP |
| Vitesse de transmission | 100/1000 Mbit/s (duplex intégral) |
| Physique de transmission | En fonction du module SFP |
| Nombre de voies | Dépend de la configuration |
| Ports combinés HSR/PRP | |
| Type de raccordement | SFP/RJ45 |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s (Ports RJ45) |
| 100/1000 Mbit/s (Ports SFP) | |
| Nombre de voies | Dépend de la configuration |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie de relais d'alarme : |
| Description de la sortie | 24 V DC, 1 A maximum 125 V DC, 200 mA maximum |
| Remarque concernant la connectique | Relais à contact inverseur |
| Contact de signalisation | |
| Tension d'amorçage | 24 V DC |
| Courant d'amorçage | 1 A |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Managed Switch EP6000 |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions switch | |
| Paramétrage IP | DHCP Option 82 |
| Tableau d'adresses MAC | 16k |
| Contact de signalisation tension de commande | 24 V DC |
| Contact de signalisation courant de commande | 1 A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
| Fonctions de gestion | SNMPv1/v2/v3 |
| Port-Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Prise en charge MIB | |
| Fonctions de diagnostic | SysLog |
| Fonctions de filtre | Link Aggregation |
| Fonctions NAT | 1:1-NAT (Seulement avec l'option 6500) |
| Fonctions de redondance | HSR (Seulement avec l'option LM05 - 2RBX) |
| PRP (Seulement avec l'option LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Synchronisation dans le temps | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Fonctions de sécurité | |
| Règles pare-feu | Stateful-Inspection-Firewall configurable (Seulement avec l'option 6500) |
| Authentification | Authentification RADIUS |
| Authentification avec TACACS+ | |
| ACL (listes de contrôle d'accès) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Client, serveur et relais |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnostic local | Alimentation Tension d'alimentation LED verte |
| Erreur Signalisation d'alarme LED rouge | |
| X1 ... X16 Statut de la liaison LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 50 W |
| Support de transmission | Cuivre |
| selon module SFP utilisé | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | Dépend de la configuration |
| 100 - 240 V AC/DC, 48 V DC redondant, 48 V DC, 24 V DC redondant ou 24 V DC | |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Type testé jusqu'à 85 °C pendant 16 heures, température maximale de 70 °C pour les modèles d'assistance au processus.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Désignation de la norme | Conditions environnementales |
| Normes/prescriptions | CEI 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2 : 2005 |
| Affichage d'état | LED : alimentation (POWER), erreur (ERROR), état du lien |
| Référence | 1739245 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DNN512 |
| Product key | DNN512 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 727 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 958 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n° CAS: 75980-60-8) | |
Produits compatibles
Avantages
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Fonctions couches 2 et 3
Prise en charge du timing de précision IEEE 1588 v2
Prise en charge des listes de contrôle d'accès (ACL) pour le filtrage du trafic, RADIUS et l'authentification TACAC.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem