Interface Ethernet : Le FL SWITCH 1705 M12 dispose en façade de cinq ports Ethernet au format M12, auxquels seuls des câbles Ethernet CAT5 / CAT6 à connecteurs M12 à détrompage X peuvent être raccordés. La vitesse de transmission des données est de 10 MBit/s, 100 MBit/s ou 1000 MBit/s. Propriétés de commutation du FL SWITCH 1705 M12 - Store and Forward: Le commutateur détermine automatiquement les adresses des équipements terminaux raccordés à un port en évaluant les adresses sources présentes dans les télégrammes de données. Seuls les paquets mentionnant une adresse inconnue, une adresse source correspondant à ce port ou une adresse de diffusion/multidiffusion dans le champ d'adresse cible sont redirigés via le port correspondant. Le commutateur peut enregistrer jusqu'à 4096 adresses dans son tableau d'adresses avec une durée de maintien de 40 secondes. Ceci est nécessaire lorsque plusieurs équipements terminaux sont connectés à un ou plusieurs ports. Ainsi, plusieurs sous-réseaux autonomes peuvent être raccordés à un commutateur. - Fonction multi-adresse : Le commutateur détermine automatiquement les adresses des équipements terminaux raccordés à un port en évaluant les adresses sources présentes dans les télégrammes de données. Seuls les paquets mentionnant une adresse inconnue, une adresse source correspondant à ce port ou une adresse de diffusion/multidiffusion dans le champ d'adresse cible sont redirigés via le port correspondant. Le commutateur peut enregistrer jusqu'à 4096 adresses dans son tableau d'adresses avec une durée de maintien de 40 secondes. Ceci est nécessaire lorsque plusieurs équipements terminaux sont connectés à un ou plusieurs ports. Ainsi, plusieurs sous-réseaux autonomes peuvent être raccordés à un commutateur. - Quality of Service (QoS) Avec la fonction Quality of Service, le switch peut traiter en priorité le trafic PROFINET. Pour cela, le switch reconnaît, à l'aide des paquets Ethernet, la priorité QoS et retransmet d'abord les paquets Ethernet avec la priorité la plus élevée.
FL SWITCH 1705 M12
-
Industrial Ethernet Switch
1386090
Unmanaged Switch 1700 série, 5 Ports M12 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP65/IP66/IP67, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Plage de température élargie, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA)
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Profondeur | 41 mm |
| Intervalle entre perçages | 186 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
| Plaque-support du matériel | Acier inoxydable (1.4301/1.4016) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Type de montage | Montage mural |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage X |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Raccordement par paire torsadée |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 5 (Ports M12) |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged Switch 1700 |
| Type | Stand-alone |
| MTTF | 1068,7 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 457,1 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 64,1 Années (SN 29500 standard, température 55 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés particulières | Plage de température élargie |
| Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions switch | |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US (alimentation en tension), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et Activity) |
| Fonctionnalité de base | Switch non administrable/auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward, 4 classes de priorité selon IEEE 802.1 P, filtre PTCP |
| Courant absorbé | 103 mA ... 332 mA (pour 24 V DC) |
| Diagnostic local | US Tension d'alimentation US LED verte |
| X1...X5 Statut de la liaison LED verte | |
| X1...X5 Réception/émission de télégrammes LED verte | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,96 W |
| Section contrôlée | Alimentation 24 V/terre fonctionnelle 500 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Tous les autres potentiels 1,5 kV AC 1 min | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (Connecteur M12) |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC |
| Raccordement alimentation | via les connecteurs M12 |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC |
| Courant max. absorbé | 332 mA |
| Courant absorbé typique | 103 mA (pour US = 24 V DC) |
| Courant absorbé | 103 mA ... 332 mA (pour 24 V DC) |
| Type de raccordement | M12, blindé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | max. 2000 m (au-dessus du niveau de la mer (exploitation)) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-4 (perturbations rayonnées) Classe A |
| EN 61000-4-2 (ESD) Critère A | |
| EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
| EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère A | |
| EN 61000-4-5 (Surge) Critère A, interfaces 1 kV | |
| EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A; tension d'essai 10 V | |
| EN 60950-1 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4:2019 |
| Affichage d'état | LED : US (alimentation en tension), toujours 2 LED par port Ethernet (Link et Activity) |
| Référence | 1386090 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN114 |
| Product key | DNN114 |
| GTIN | 4063151761813 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 261,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 220 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Câble de réseau 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Connecteur de données 1021783
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Connecteur de données 1021830
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808781
Avantages
Boîtier robuste IP67
Montage mural facile
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem