Pince de serrage de rechange, pour outils d'usinage de 3 mm de diamètre de tige
Traceurs et systèmes de gravure
Notre traceur permet de repérer des matériaux de marquage haut de gamme pour des marquages durables. En remplaçant simplement la tête du traceur standard par l'appareil de gravure, vous transformez le traceur en un système de gravure. Les marquages ainsi créés sont très résistants, même dans des conditions extrêmes.
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir une plaque d'étiquettes GPE
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 30 rubans ZB pour picots de repérage
Chargeur plastique pour CMS-P1-Plotter et PLOTMARK. Pour 26 bandes de repérage plates ou ZBN
Chargeur de CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour : UC-WMCO...
Chargeur de CMS-P1-PLOTTER pour UC-WMC 7,5...
Planches adhésives pour fixer les plaques de gravage sur les machines à graver CMS GRAV 32, dimensions : 305 x 400 x 3 mm
Chargeur plastique pour CMS-P1-Plotter et PLOTMARK. Pour 22 bandes de repérage
Support en matière plastique pour traceur CMS-P1, pour recevoir 2 planches de ruban Zack
Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,35 mm
Avantages
- Commande facile du traceur avec le logiciel de repérage PROJECT complete
- Mise en service rapide avec l'interface USB et Centronics
- Utilisation facile : grande clarté avec seulement quatre touches
Le traceur avec appareil de gravure
Le traceur avec appareil de gravure est le système de repérage idéal pour une utilisation en atelier.
Ce système vous permet de graver le métal et des plastiques bicouches spéciaux. Pour réaliser des épaisseurs de trait différentes, les burins de gravure sont disponibles dans des diamètres compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les étiquettes gravées peuvent p. ex. être utilisées pour le repérage de câbles posés dans la terre.
Vous pouvez ainsi réaliser des repérages pour environnements agressifs.