FL HUB AGENT
-
Hub
2831073
Tête de station (management agent) à quatre ports 10Base-T pour le système de hubs modulaire
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | Stand-alone |
| Mode de fonctionnement | semi-duplex |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Hub/répétiteur conforme à la norme IEEE 802.3, protocole TCP/IP, capacité Boot-P et TFTP |
| Configuration requise | |
| Navigateurs supportés | Netscape Communicator version 4.5 ou sup., ou Internet Explorer version 4.01 ou sup. |
| Isolation galvanique | 10Base-T//alimentation |
| Consommation de puissance | typ. 5,5 W |
| Diagnostic local | UL Tension d'alimentation LED verte |
| COL Collisions de télégrammes LED rouge | |
| - Statut de la liaison LED verte | |
| - Réception de télégrammes LED jaune | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 5,2 W |
| Section contrôlée | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (Possibilité d'alimentation redondante) |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Raccordement alimentation | Par MINICONNEC, section maximale des conducteurs 2,5 mm² |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
| Courant absorbé typique | 230 mA (sur US) |
| Type de raccordement | RJ45, blindé |
| Ethernet | |
| Type de raccordement | 4 ports 10Base-T |
| Vitesse de transmission | 10 MBit/s (semi-duplex) |
| Physique de transmission | Ethernet RJ45 |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Port sur le backbone | |
| Type de raccordement | Technique raccord. à insert. directe |
| Affichage d'état | Afficheur 7 segments à 2 chiffres et LED : UL1 et UL2 (tensions logiques), COL (collision), Link et Receive pour chaque port |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 112 mm |
| Coloris | vert |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : Fonctionnement : 25g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| : Stockage et transport : 50g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : Fonctionnement / stockage / transport : 5 g, 150 Hz, critère A |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acide sulfhydrique (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, pour 25°C avec 75% d’humidité et avec un temps d’action de quatre jours |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 89/336/CEE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère B | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère B | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| CEI 61000-6-2 EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
| Isolation galvanique | 10Base-T//alimentation |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2831073 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN141 |
| GTIN | 4017918727369 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 379,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 379,5 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem