S 16 A/380 V - Cartouche
0913058

Cartouche, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, diamètre: 11 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Ne contient pas de plomb, de cadmium, ni de chrome 6 (conformité RoHS)
Des voyants de couleur sur le contact abouté indiquent l'état de fonctionnement
Cartouches fusibles NEOZED® de la classe gG pour la protection des câbles et des installations
Coupure sécurisée des surintensités et des courants de court-circuit inadmissibles, ainsi que du courant de coupure nominal