Éclairage industriel et technique des signaux
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
La transition énergétique de votre entreprise
Réalisations
Intégration sectorielle
ELECTROMOBILITE
Aperçu
Infrastructure de charge
Véhicules électriques
ENERGIE
Energie solaire
Energie éolienne
Integrated Energy Management
MINT gestion de l'énergie avec de l'intelligence artificielle
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
Phoenix Contact Belgique
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
Contrats de service de marquage
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
Accessoires de blocs de jonction
D-XT 1,5-TWIN - Flasque d'extrémité
D-XT 1,5-TWIN
-
Flasque d'extrémité
1641135
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Dimensions
Largeur
2,2 mm
Hauteur
57,5 mm
Profondeur
29,1 mm
Données commerciales
Référence
1641135
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE2Z1X
Product key
BE2Z1X
GTIN
4067923168510
Poids par pièce (emballage compris)
2,469 g
Poids par pièce (hors emballage)
2,469 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
CN
Classifications
ECLASS
ECLASS-15.0
27250301
ECLASS-13.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)