Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
D-PIK 4 - Flasque d'extrémité
D-PIK 4
-
Flasque d'extrémité
2714080
Flasque d'extrémité, largeur: 1,5 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Indications sur les matériaux
Coloris
gris
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Dimensions
Largeur
1,5 mm
Données commerciales
Référence
2714080
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Product key
BE1Z1X
GTIN
4017918061319
Poids par pièce (emballage compris)
4,63 g
Poids par pièce (hors emballage)
4,526 g
Pays d'origine
DE