MDSTB 2,5-AS - Adaptateur de montage
MDSTB 2,5-AS
-
Adaptateur de montage
1806588
Ejecteur, à monter de chaque côté de l'embase
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Gamme de produits
Accessoires
Nombre de pôles
1
Pas
0 mm
Indications sur les matériaux
Couleur (Boîtiers)
vert (RAL 6021)
Dimensions
Pas
-
Données commerciales
Référence
1806588
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AARZZA
Product key
AARZZA
GTIN
4017918047009
Poids par pièce (emballage compris)
4,103 g
Poids par pièce (hors emballage)
3,612 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,048 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit