D-UVK 4 - Flasque d'extrémité
D-UVK 4
-
Flasque d'extrémité
1922022
Flasque d'extrémité, largeur: 2,3 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Flasque d'extrémité
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Utilisation d'un isolant statique au froid
-40 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)
125 °C
Dimensions
Largeur
2,3 mm
Données commerciales
Référence
1922022
Conditionnement
50 Unité(s)
Commande minimum
50 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z1X
Product key
BE1Z1X
GTIN
4017918052409
Poids par pièce (emballage compris)
5,61 g
Poids par pièce (hors emballage)
5,46 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400