AI 0,34- 8 TQ - Embout
AI 0,34- 8 TQ
-
Embout
3200865
Embout, coloris: turquoise
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Caractéristiques de raccordement
Section du conducteur AWG
22 ... 22 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple
0,34 mm² ... 0,34 mm²
Dimensions
Dessin coté
Longueur de la douille
8 mm
Diamètre de la douille
0,8 mm
Epaisseur des manchons
0,2 mm
Epaisseur collet d'isolation
0,3 mm
Cote intérieure collet d'isolation
2 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
turquoise pastel (RAL 6034)
Matériau
CU-DHP
Revêtement
étamage galvanique
Composants
exempt de silicone et d’halogène
Propriétés mécaniques
Caractéristiques techniques
Longueur de la douille
8 mm
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température permanente
105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique)
Température de courte durée
120 °C
Données commerciales
Référence
3200865
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
05
Product key
BH3411
GTIN
4017918094416
Poids par pièce (emballage compris)
90 MGM
Poids par pièce (hors emballage)
50 MGM
Pays d'origine
DE