AI 0,25- 8 YE - Embout
AI 0,25- 8 YE
-
Embout
3200852
Embout, coloris: jaune
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Caractéristiques de raccordement
Longueur à dénuder
10 mm
Section du conducteur AWG
24 ... 24 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple
0,25 mm² ... 0,25 mm²
Dimensions
Longueur de la douille
8 mm
Longueur à dénuder maximale
10 mm
Diamètre de la douille
0,8 mm
Epaisseur des manchons
0,25 mm
Epaisseur collet d'isolation
0,25 mm
Cote intérieure collet d'isolation
2 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
jaune (RAL 1018)
Matériau
CU-DHP
Revêtement
étamage galvanique
Composants
exempt de silicone et d’halogène
Propriétés mécaniques
Caractéristiques techniques
Longueur de la douille
8 mm
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température permanente
105 °C (-40 °C sans contrainte / 0 °C contrainte dynamique)
Température de courte durée
120 °C
Données commerciales
Référence
3200852
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
05
Product key
BH3411
GTIN
4017918094409
Poids par pièce (emballage compris)
90 MGM
Poids par pièce (hors emballage)
80 MGM
Pays d'origine
DE