M17-7ESSA8AAD00S
-
Embases paroi avant
1550191
M17, Embases paroi avant, série: M17 PRO, coudé rotatif, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 4+4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, cote de bride: 21,6 mm x 21,6 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir à commander séparément |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Série | M17 PRO |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir à commander séparément. Vous trouverez l'affectation des contacts dans les instructions d'installation. |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Cycles d'enfichage | 100 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Connecteur femelle |
Application | Données, signaux, puissance |
Nombre de pôles | 12 |
Enfichable | 4+4+3+PE |
Nombre Contact (Contacts de puissance) | 4 |
Diamètre Contact (Contacts de puissance) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de puissance) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de puissance) | 1,5 mm² |
Courant de référence Contact (Contacts de puissance) | 16 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de puissance) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Nombre Contact (Contacts de signalisation) | 2 |
Diamètre Contact (Contacts de signalisation) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de signalisation) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de signalisation) | 0,75 mm² |
Intensité nominale par contact de signalisation | 11 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de signalisation) | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Contacts de données) | 4 |
Diamètre Contact (Contacts de données) | 0,6 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de données) | 0,08 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de données) | 0,34 mm² |
Courant de référence par contact de données à 25 °C | 3,6 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de données) | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Boîtier | |
Version | Boîtier à bride |
Type de filetage | M17 |
Type | coudé rotatif |
Mode de verrouillage | Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK |
Type de montage | Montage sur face avant (4x M2,5) |
Cote de bride | 21,6 mm x 21,6 mm |
Matériau (Boîtier) | GD-Zn |
Matériau (Joint) | FKM |
Indice de protection (enfiché) | IP67 |
IP68 (2 m / 24 h) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (voir courbe de derating) |
Désignation de la norme | M17 hybride |
Normes/prescriptions | sur la base de la norme CEI 61076-2-117 |
Référence | 1550191 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ABRCAM |
Product key | ABRCAM |
GTIN | 4067923026636 |
Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem