Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
Connecteurs circulaires
SACC-M16-NUT - Ecrou plat
SACC-M16-NUT
-
Ecrou plat
1312511
Ecrou plat, pour filetage M16 x 1
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Remarques
Conseil pour commander:
Le contre-écrou est contenu dans la livraison
Propriétés du produit
Type de produit
Ecrou plat
Type de filetage
M16
Dimensions
Ouverture contre-écrou
18 mm
Type de filetage côté raccordement
M16 x 1
Pas de vis
1 mm
Indications sur les matériaux
Matériau (Écrou)
CuZn/Ni
Données commerciales
Référence
1312511
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
20 Unité(s)
Clé de vente
ABQZBA
Product key
ABQZBA
GTIN
4063151567040
Poids par pièce (emballage compris)
1,62 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,43 g
Numéro du tarif douanier
74153300
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
Fréquemment recherché
Connecteurs circulaires 7 pôles
Connecteurs circulaires 8 pôles
M12 mâle, 17 pôles
M12 mâle, 3 pôles
M12 mâle, 8 pôles
M12 mâle, 4 pôles
Connecteurs circulaires 4 pôles
Connecteurs circulaires 5 pôles
M12 mâle
Connecteurs circulaires 12 pôles
Connecteurs circulaires 6 pôles
Connecteurs circulaires 3 pôles
M12 mâle, 6 pôles
M12 mâle, 12 pôles
Connecteur mâle IDC à raccordement rapide (IP65)
Aide produit