PSD-S MUX SET/UL
-
Eléments radio
2701566
Kit multiplexeur radio avec homologation C UL US pour répliquer l'état d'une colonne de signaux sur une autre colonne de signaux ; kit comprenant un maître avec antenne externe et un esclave avec antenne interne, 24 V AC/DC, noir
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Complément des piles de signaux existantes sans câblage supplémentaire
Exploitable parallèlement à d'autres applications radio
Portée d'un élément radio en champ libre jusqu'à 300 m