HC-D 7-ESTC-COD
-
Élément de contact
1408575
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série D7, 7 pôles + PE, raccordement serti, avec possibilité de détrompage
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour boîtier HC-D7, contacts à sertir CK1,6-ED (contacts à sertir non compris dans la livraison) |
| Instructions de montage | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Six possibilités de détrompage différentes pour éviter les erreurs d'enfichage. |
| Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
| Série | HC-D |
| Type | D7 |
| Nombre de pôles | 7 |
| Enfichable | 7+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 7 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Hauteur | 39,5 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 1,6 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement vissé (Raccordement PE) | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Tension de référence (III/3) | 400 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 10 A |
| Tension d'essai | 6 kV |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 | |
| Essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 |
| Référence | 1408575 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF7ABE |
| GTIN | 4046356619226 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
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
HC-D 7-CD-ST - Languette de détrompage 1408591
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contact à sertir 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contact à sertir 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674927
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem