ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1
-
Partie supérieure du boîtier avec écran tactile
1225275
Boîtier électronique sur rail DIN, 10U partie supérieure, écran tactile résistif de 2,4" intégré, interface: 4-wire SPI half duplex, Capot, largeur: 56,88 mm, hauteur: 109,8 mm, profondeur: 29,5 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Système de boîtiers pour la visualisation et l'utilisation dans les armoires électriques
Des boîtiers harmonisés avec des écrans tactiles pré-installés
Montage rapide des modules pré-équipés
Usinage mécanique possible pour la technologie de raccordement spécifique à l'application