Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSD-S OE LED BU - Élément optique
2700131

LED élément allumé permanent, 24 V AC/DC, bleue

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Remplacement d'élément sans outil
Combinaisons illimitées
Grande intensité de couleur et de luminosité
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Indice de protection IP65