PSD-S 50 OE LED GN - Élément optique
1018264

Élément allumé en permanence, 16 V DC ... 26 V DC, vert, LED

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Grande intensité de couleur et de luminosité
Durée de vie en service de la LED : 100000 h
Faible consommation
Design extérieur lisse
Indice de protection IP65