Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-DCC4-I-CT-HW-M - Élément de contact
1550585

Élément de contact, nombre de pôles: 4+PE, taille: DCC06, Mâle, Raccordement à sertir, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, application: Alimentation électrique dans des centres de données, montage Click-in sans outils

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373