Élément de contact
sans protection de fil, avec vis d'étanchéité IP65
HC-A03-I-UT-F
-
Élément de contact
1585223
Élément de contact, nombre de pôles: 3+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
CSA
Identifiant de lhomologation: 158887| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Produits compatibles
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373