Ce qu’il faut savoir
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
UMK-BE 22,5 - Élément de base
UMK-BE 22,5
-
Élément de base
2970028
Boîtier ouvert pour l'électronique, embase enfichable
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Élément inférieur de boîtier
Type de boîtier
Boîtier pour profilé extrudé
Série de boîtiers
UMK
Gamme de produits
UMK BE
Type
Pas de module 22,5 mm car le boîtier peut rester ouvert en haut, des montages au-delà de la hauteur de profil proprement dite sont possibles
Ouverture de ventilation disponible
non
Dimensions
Dessin coté
Profondeur
15,5 mm
Longueur
22,5 mm
Dimensions extérieures
Largeur du profilé (extérieure)
77 mm
Dimensions intérieures
Largeur du profilé (intérieure)
72,2 mm
Indications sur les matériaux
Couleur (Boîtiers)
vert (RAL 6021)
Matériau
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)
-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)
80 %
Données commerciales
Référence
2970028
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
ACHDCA
Product key
ACHDCA
GTIN
4017918087555
Poids par pièce (emballage compris)
9,4 g
Poids par pièce (hors emballage)
9,39 g
Numéro du tarif douanier
84879090
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27190601
ECLASS-15.0
27190601
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Homologations
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E240868
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,277 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Accessoires
UMK-BE 45
-
Élément de base
2970015
UMK-FE
-
Pied
2970031
UMK-BE 11,25
-
Élément de base
2971535
UMK-BF
-
Bride de fixation
2976077
Aide produit