WP 6070-WVPR - Écran web
1650118

The product will comply with CRA requirements

Écran web renforcé de 6e génération, 7,0", format (16:9) VGA, spécification PCAP renforcée

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Matériel robuste pour les environnements difficiles avec verre de 3 mm d'épaisseur, dissipateur thermique plus grand et boîtier plus solide
Ouvert et utilisable dans tout système tiers
Idéal pour toute visualisation basée sur HTML5 ou sur un navigateur
Utilisable avec des gants et adapté à une utilisation dans des environnements humides
Résiste au rayons UV et IR
Ecran lisible au soleil