TP57XIT-10/3051C240 S00106 - Écran tactile
2401121

Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Plate-forme ouverte, PROFIBUS MASTER.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles