TP 07T
-
Écran tactile
2913085
Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,8") à 38,1 cm (15")
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.
Période courte de mise en service
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte