Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLD E 400 W 500 - Lampe LED pour armoire électrique
2702223

Lampe LED pour armoire électrique, 24 V DC, longueur: 500 mm, indice de protection: IP20, pivotant, possibilité de commutation en série, accessoires de montage inclus

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage sans outil grâce à la fixation par clip
Câblage par conduite de capteur / actionneur avec technique Snap-In M8
Câblage à moindres frais des armoires électriques juxtaposées grâce au montage en série
Éclairage optimum de l'armoire électrique grâce à la prismatique intégrée et à la capacité de pivotement
Le dispositif pivotant permet une adaptation optimale à toutes les profondeurs d'armoire électrique
La durée de vie des LED de 50.000 h (valeur L70) évite un remplacement des ampoules