PLT-T3-24-FM
-
Parafoudre de type 3
2906486
Protection d'appareil enfichable selon type 3 / classe III, pour réseaux monophasés avec N et PE séparés (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | PLT-T3-24-FM ne doit pas être utilisé dans des applications DC avec pôle plus mis à la terre. |
Type de produit | Protection d'appareil |
Système d'alimentation CEI | TT |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 2 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Classe d'essai CEI | III |
T3 | |
Types EN | T3 |
Nombre de ports | One |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Contact NF |
Tension de service | 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 3 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 65,5 mm |
Graduation | 1 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Circuits de protection | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
Sens de l'action | 1L-N & N-PE |
Tension nominale UN | 24 V AC (TN-S) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 34 V AC |
44 V DC | |
Courant de charge nominal IL | 16 A AC (à 63 °C) |
10 A DC | |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 60 mVA |
Tension d'essai de référence UREF | 27 V AC |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 1 kA |
Choc combiné UOC | 2 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 0,55 kV |
Tension résiduelle pour Iamax (L-N) | ≤ 0,18 kV (pour In) |
Tension résiduelle pour Iamax (L-PE) | ≤ 0,12 kV (pour In) |
Tension résiduelle pour Iamax (N-PE) | ≤ 0,12 kV (pour In) |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 36 V AC (5 s / mode résistance) |
Réponse au TOV pour UT (L-PE) | 42 V AC (5 s / mode résistance) |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 1,5 kA AC |
1 kA DC | |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 16 A AC (B) |
10 A DC (gG) | |
10 A DC (B) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 34 V AC |
34 V DC | |
Courant nominal de décharge In | 1 kA |
Circuits de protection | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tension nominale | 24 V DC |
Courant de charge nominal IL | 20 A |
Système de distribution d'énergie | Single phase |
Fréquence nominale | 50/60 Hz |
Tension limite mesurée MLV (L-N) | 330 V |
Tension limite mesurée MLV (L-G) | 600 V |
Tension limite mesurée MLV (N-G) | 600 V |
Tension limite mesurée MLV (L+) - (L-) | 330 V |
Tension limite mesurée MLV (L+) - G | 600 V |
Tension limite mesurée MLV (L-) - G | 600 V |
Type SPD | 4CA |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 14 ... 12 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2906486 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CLP311 |
GTIN | 4055626082097 |
Poids par pièce (emballage compris) | 78,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 66,2 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem